Maxtech
UAR 125x32-Ø12 HL44,4
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
| Название продукта | Maxtech |
|---|---|
| Приложения | Машины и оборудование СТО, Покупательские тележки, Профессинальные клининговые тележки, Стерилизация |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 200 KG |
| грузоподъемность, статическая | 400 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общий вес | 0,27 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Колесо
| Материал корпуса | Полиамид |
|---|---|
| материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Цвет колесо | Синий серый (RAL7031) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 125 mm |
| Ширина протектор | 32 mm |
| диаметр отверстия ось | 12 mm |
| Длина хаб | 44,4 mm |
| Ширина колесо | 32 mm |
| Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
| Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |