Maxtech
UAR 125x32-Ø12 HL44,4
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Attributi principali
| Applicazioni | Carrelli pulizia, Carrelli spesa, Macchinari e attrezzature per officina, Sterilizzazione |
|---|---|
| Nome del prodotto | Maxtech |
| Portata a 4 km/h | 200 KG |
| Portata statica | 400 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Peso complessivo | 0,27 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Blue grey (RAL7031) |
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Asse diametro del foro | 12 mm |
| Lunghezza mozzo | 44,4 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |