ICS
5320UAX125P51 INOX
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Основні атрибути
| Назва продукту | ICS |
|---|---|
| Спеціальні функції | Нержавіюча сталь |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
| Статична вантажопідйомність | 200 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 166 mm |
| Загальна вага | 0,72 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Поліамід |
|---|---|
| Форма кронштейну | Тонка |
| Поворотний підшипник | Стрижень, обертання |
| Зміщення | 37 mm |
| Радіус повороту | 99,5 mm |
| Поворотне з’єднання | 199 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник Герметичний |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 125 mm |
| Ширина протектора | 32 mm |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина |
|---|---|
| Довжина пластини | 95 mm |
| Ширина пластини | 70 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 75 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 50 mm |
| Діаметр отвору пластини | 11 mm |