ICS
5320UAX125P51 INOX
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Pamata atribūti
| Produkta nosaukums | ICS |
|---|---|
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Īpašas funkcijas | Nerūsējošais |
| Kravnesība pie 3 km/h | 100 KG |
| Statiskā kravnesība | 200 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
| Kopējais augstums | 166 mm |
| Kopējais svars | 0,72 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Poliamīds |
|---|---|
| Dakšas forma | Plāns |
| Grozāmais gultnis | Grozāms stienis |
| Ofsets | 37 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 99,5 mm |
| Grozāms savienojums | 199 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Riteņa diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 95 mm |
| Plāksnes platums | 70 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 50 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |