ICS
5320UAX125P51 INOX
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Attributs principaux
| Nom du produit | ICS |
|---|---|
| Caractéristiques spéciales | Inoxydable |
| Type de produit | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
| Capacité de charge statique | 200 KG |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 166 mm |
| Poids | 0,72 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Chape
| Matériau | Polyamide |
|---|---|
| Forme de la chape | Élancée |
| Pivot | Tige pivotante |
| Déport | 37 mm |
| Rayon d'encombrement | 99,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 199 mm |
Roue
| Corps de roue | Polyamide |
|---|---|
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision, étanche |
| Bandage | Bandage souple |
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fixation
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|---|---|
| Longueur de la platine | 95 mm |
| Largeur de la platine | 70 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 50 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |