ICS
5320UAX125P51 INOX
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
| Produktname | ICS |
|---|---|
| Besonderheiten | Rostfrei |
| Produkttyp | Lenkrolle |
| 3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 166 mm |
| Gesamtgewicht | 0,72 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Polyamid |
|---|---|
| Gabelform | Schlank |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Ausladung | 37 mm |
| Schwenkradius | 99,5 mm |
| Störkreis | 199 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Radlagerung | Präzisionskugellager, abgedichtet |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 95 mm |
| Plattenbreite | 70 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 50 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |