ICS
5320UAX125P51 INOX
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
| Nome do produto | ICS |
|---|---|
| Características especiais | Aço inoxidável |
| Tipo de produto | Rodízio giratório |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
| Capacidade de carga estática | 200 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 40 °C |
| altura total | 166 mm |
| Peso global | 0,72 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Poliamida |
|---|---|
| Em forma de garfo | Estreito |
| rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| offset | 37 mm |
| Raio giratório | 99,5 mm |
| interferência giratória | 199 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida |
|---|---|
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão, selado |
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
| Comprimento da placa | 95 mm |
| Largura da placa | 70 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 50 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |