ICS
5320UAX125P51 INOX
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
| Název produktu | ICS |
|---|---|
| Speciální funkce | Nerezové |
| Typ produktu | Otočné Kolečko |
| nosnost 3 km/h | 100 KG |
| Statický Nosnost | 200 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková výška | 166 mm |
| Celková hmotnost | 0,72 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Polyamid |
|---|---|
| tvar vidlice | Úzké |
| otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
| offset | 37 mm |
| Poloměr otáčení | 99,5 mm |
| otočné rušení | 199 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid |
|---|---|
| materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 125 mm |
| Šířka běhoun | 32 mm |
| Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
| Typ montáže | Obdélníková destička |
|---|---|
| Délka dlahy | 95 mm |
| Šířka desky | 70 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 75 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 50 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 11 mm |