ICS
5320UAX125P51 INOX
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
| Produktnavn | ICS |
|---|---|
| Produkttype | Drejeligt Hjul |
| Særlige funktioner | Rustfri |
| Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
| Belastning Statisk | 200 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 40 °C |
| Byggehøjde | 166 mm |
| Samlet vægt | 0,72 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Polyamid |
|---|---|
| Gaffel Form | Slank |
| Drejekrans | Stift, drejelig |
| Udladning | 37 mm |
| Udfaldsradius | 99,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 199 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje | Præcisionskugleleje, Forseglet |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjuldiameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 95 mm |
| Pladebredde | 70 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 50 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |