ICS
5320UAX125P51 INOX
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Attributi principali
| Nome del prodotto | ICS |
|---|---|
| Caratteristiche speciali | Inossidabile |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole |
| Portata a 3 km/h | 100 KG |
| Portata statica | 200 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Altezza totale | 166 mm |
| Peso complessivo | 0,72 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Poilammide |
|---|---|
| Forma della forcella | Sottile |
| Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
| Disassamento | 37 mm |
| Raggio di piroettamento | 99,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 199 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 95 mm |
| Larghezza della piastra | 70 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 75 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 50 mm |
| Diametro del foro della piastra | 11 mm |