下载
CAD 服务
There are currently no files available for this product
核心属性
| 产品名称 | ICS |
|---|---|
| 产品类型 | 万向脚轮 |
| 特殊功能 | 不锈 |
| 3 公里/小时时的载重 | 100 KG |
| 载重静态 | 200 KG |
| 温度范围(最低) | -10 °C |
| 温度范围(最大) | 40 °C |
| 总高 | 166 mm |
| 总重量 | 0.72 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
支架
| 材料 | 聚酰胺 |
|---|---|
| 支架形状 | 修身 |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转 |
| 偏移量 | 37 mm |
| 旋转半径 | 99.5 mm |
| swivel interference | 199 mm |
轮子
| 主体材料 | 聚酰胺 |
|---|---|
| 胎面材料 | 聚氨酯,注塑 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承,密封的 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
固定件
| 接头类型 | 矩形板 |
|---|---|
| 板长度 | 95 mm |
| 板宽度 | 70 mm |
| 板孔长度(最大) | 75 mm |
| 板孔宽度(最大) | 50 mm |
| 板孔直径 | 11 mm |