Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Stylea представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и управления движением. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежное и простое присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем, что позволяет конструкции обеспечивать полную маневренность и гибкость при использовании. Колесо имеет диаметр 65 миллиметров и оборудовано подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и долговечное вращение. Материал протектора колеса идентичен материалу корпуса, что гарантирует однородность конструкции и надежность всей системы. Общая высота изделия составляет 68 миллиметров, что позволяет использовать его в компактных пространствах. Опора обладает статической грузоподъемностью 100 килограммов и динамической грузоподъемностью 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Stylea идеально подходит для использования в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, обеспечивая надежную поддержку и удобство эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5925UOI065L51-10
EAN
4031582404074
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Gesamtbreite
46 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
68 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,1 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Глухое отверстие для фитинга B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Стержень, поворотный
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
134 mm
Schwenkradius
67 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Идентично корпусу Колесо
Breite der Lauffläche
13,9 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Achse
Заклепки
Lager
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и управления движением. Крепление изделия осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус опоры изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности и химической устойчивости. Поворотный стержень, также выполненный из полиамида, позволяет осуществлять плавное вращение опоры относительно вертикальной оси. Колесо диаметром 65 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей долговечность и надежность при эксплуатации. Беговая поверхность колеса изготовлена из материала, идентичного материалу корпуса колеса, что гарантирует однородность и согласованность конструкции. Общая высота изделия составляет 68 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 100 килограммов и динамическую нагрузку до 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Stylea идеально подходит для применения в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, где требуется надежная и управляемая система мобильности.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное Колесная опора 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

Поворотное колесная опора Linea light представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем в качестве поворотного подшипника. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, тележки для кейтеринга, компьютеры на колесах, тележки для диализа, медицинскую мебель, тележки для медикаментов, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ, а также офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg