Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесная опора Agila stainless относится к типу «Поворотное Колесная опора с Общий тормоз», то есть представляет собой поворотное колесо с общим тормозным механизмом, предназначенное для надежной работы в условиях интенсивной эксплуатации. Крепление опоры выполнено в виде отверстия под болт, что позволяет устанавливать ее на различные поверхности и конструкции; касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней марки и оснащен поворотным узлом типа «Две гонки с мячом», обеспечивающим плавный и легкий поворот колеса на 360 градусов. Колесо имеет диаметр 125 мм, его протектор выполнен из термопластичной резины, а корпус вилки – из полипропилена. Подшипник скольжения обеспечивает стабильное вращение колеса при различных нагрузках. Общая высота опоры составляет 160 мм. Статическая грузоподъемность изделия равна 200 кг, а динамическая – 100 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора предназначена для применения в тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
7477PJO125P30-13
EAN
4031582350357
Номер материала S4
990036332
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
60 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
160 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,77 kg
Название продукта
Agila stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, средняя
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
60 mm
Поворотное соединение
262 mm
Офсет (Смещение)
41 mm
Радиус поворота
131 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
Набор ручек
Подсказка
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P30-13

Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленным на подшипнике скольжения, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 160 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg