Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с пружинным тормоз направления Zeta reverse оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
468SUAP125P63
EAN
4031582396379
Номер материала S4
990860875
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
240 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Общая высота
164 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-30 °C
Общий вес
2,74 kg
Название продукта
Zeta reverse
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
235 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
117,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Автоматическое выравнивание
При подъеме колесо автоматически выравнивается по направлению движения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Zeta
4681UAP125P63

Zeta — поворотная колесная опора с тормозом направления предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное и универсальное присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и корпус из полиамида, оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и точное вращение. Общая высота опоры составляет 164 миллиметра. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 600 килограммов, а динамическая нагрузка составляет 240 килограммов при скорости 6 километров в час или 300 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид с протектором из полиуретан, инжекционный и оборудовано прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

Zeta представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для крепления посредством прямоугольной пластины. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мяча из усиленной или нержавеющей стали, обеспечивающим надежное крепление и долговечность конструкции. Колесо диаметром 125 мм выполнено с полиамидным ободом и инжекционным полиуретановым протектором, что гарантирует оптимальное сцепление и износостойкость при эксплуатации. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 600 кг и динамической нагрузкой 240 кг при скорости 6 км/ч или 300 кг при скорости 4 км/ч. Данная колесная опора предназначена для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании, где требуется надежная фиксированная поддержка с высокой грузоподъемностью.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз и подпружиненным тормоз направления Zeta reverse представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала и оснащен поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид материала с инжекционный полиуретан протектором и прецисионый шариковый подшипник для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - 600 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg