Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 108 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, и оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 132 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
S4 Materialnummer
990002498
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
132 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,81 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, тяжелый
Schwenklager
Две гонки с мячом
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
188 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
94 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Береговая D
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Идентично корпусу Колесо
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
108 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Achse
Винт с гайкой
Lager
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Radfarbe
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Фиксированное Колесная опора 108 mm
Фиксированное Колесная опора 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником. Диаметр колеса составляет 108 мм, общая высота конструкции - 132 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg