Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359978
Номер продукта:
5944UAC125R36-34XS S30
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для ис...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные мощущиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота и надежной работы. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет беговую поверхность из инъекционного полиуретана, обеспечивающую отличное сцепление и долговечность, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали для минимизации трения и повышения срока службы. Общая высота опоры составляет 130 миллиметров. Грузоподъемность включает статическую нагрузку 300 килограммов, а динамическая нагрузка составляет 150 килограммов при скорости 4 километра в час и 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данная опора применяется в тележках для анестезии, аппаратах КТ и МРТ, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, медикаментозных тележках, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набор рукояток
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции