Фиксированное Колесная опора 200 mm
Zeta stainless
Номер заказа:
990830205
EAN:
4031582313895
Номер продукта:
8678UAD200P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированное колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжел...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированное колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии, обеспечивающим высокую прочность и коррозионную стойкость. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали для плавного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1000 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования, требующего надежной фиксации и высоких нагрузочных характеристик.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников