Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin torsion este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, cu mențiunea că paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm este realizată din poliuretan injectat și beneficiază de rulment cu bile de precizie, inoxidabil. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 375 kg. Produsul este destinat utilizării la brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
EAN
4031582382556
Core attributes
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
62 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
125 kg
Capacitate de încărcare statică
375 kg
Înălțime totală
150 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Nume produs
Integral twin torsion
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
51 mm
Housing
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Interferență pivotantă
200 mm
Offset
37,5 mm
Raza de pivotare
100 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
12 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Set de mânere
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Premiul german pentru Design

Premiul german pentru Design

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Suport solid
Rigiditate torsiunii extrem de mare asigură stabilitate pentru mese de operație sau aplicații grele
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
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Integral twin torsion
3944UAC125R36-32 4xM6

Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin torsion este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării pe brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg