Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382549
Numărul produsului:
3944UAC125R36-32 4xM6
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin torsion este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin torsion este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării pe brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Set de mânere
Premiul german pentru Design
Premiul german pentru Design
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Suport solid
Rigiditate torsiunii extrem de mare asigură stabilitate pentru mese de operație sau aplicații grele
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
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea