Rola pivotantă 125 mm
Galea
EAN:
4031582395006
Numărul produsului:
5070PJH125R05-22x40 TRP
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Galea este echipată cu o tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse d...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Galea este echipată cu o tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 125 mm pentru o manevrabilitate optimă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm, oferind o configurație compactă și eficientă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș în diverse aplicații medicale și industriale.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)