Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu o tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru rotire eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind mobilitate controlată și siguranță sporită prin sistemul de frânare integrat.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5075PJH125R05-22x40
EAN
4031582379389
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,68 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Housing
FormăFurcă
Închis
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 125 mm
Galea
5070PJH125R05-22x40 TRP

Rola pivotantă Galea este echipată cu o tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 125 mm pentru o manevrabilitate optimă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm, oferind o configurație compactă și eficientă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș în diverse aplicații medicale și industriale.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 125 mm
Galea
5070PJH125R05-22x40 TRP

Rola pivotantă Galea este echipată cu o tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 125 mm pentru o manevrabilitate optimă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm, oferind o configurație compactă și eficientă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș în diverse aplicații medicale și industriale.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg