Rola fixă 200 mm
Omikron twin
Număr comandă:
990801882
EAN:
4031582316964
Numărul produsului:
9958FTP200P65
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Rola fixă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcas...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata prezintă un corp din fontă și o bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și fiabilă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 275 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2500 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3750 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea