Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 200 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 275 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2500 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3750 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9950FTP200P65
EAN
4031582316780
Număr material S4
990801584
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
189 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
2500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
2000 kg
Capacitate de încărcare statică
3750 kg
Înălțime totală
275 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
21,99 kg
Nume produs
Omikron twin
Standard
EN12532 similar - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
15 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
160 mm
Lungime placă
200 mm
Lățimea plăcii
160 mm
Housing
Culoare
Acoperire transparentă
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
160 mm
Interferență pivotantă
332 mm
Offset
60 mm
Raza de pivotare
166 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 200 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Roata este construită cu fontă ca material de bază și bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 2000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la viteza de 6 km/h.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 200 mm
Rola fixă 200 mm
Omikron twin
9958FTP200P65

Rola fixă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata prezintă un corp din fontă și o bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și fiabilă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 275 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2500 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3750 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.

200 mm
275 mm
2500 kg
200 mm
275 mm
2500 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 200 mm
Rola fixă 200 mm
Omikron twin
9958FTP200P65

Rola fixă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata prezintă un corp din fontă și o bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și fiabilă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 275 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2500 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3750 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.

200 mm
275 mm
2500 kg
200 mm
275 mm
2500 kg