Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea precisă. Roata cu diametrul de 400 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 510 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 7200 kg la viteza de 4 km/h și 5000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 10800 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9950FTP400P68
EAN
4031582316841
Număr material S4
990801591
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
285 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
7200 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
5000 kg
Capacitate de încărcare statică
10800 kg
Înălțime totală
510 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
91,11 kg
Nume produs
Omikron twin
Standard
EN12532 similar - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
17 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
210 mm
Lungime orificiu placă (minim)
210 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
230 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
230 mm
Lungime placă
270 mm
Lățimea plăcii
250 mm
Housing
Culoare
Acoperire transparentă
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
250,5 mm
Interferență pivotantă
635 mm
Offset
105 mm
Raza de pivotare
317,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
80 mm
Diametru
400 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 400 mm
Novatech
FTP 400x80-Ø40 HL90

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 400 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, fabricată din fontă cu bandă de poliuretan turnată. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă având diametrul de 40 mm, iar lungimea butucului este de 90 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 5000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 3000 kg la viteza de 4 km/h și 2500 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.

400 mm
3000 kg
400 mm
3000 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 400 mm
Rola fixă 400 mm
Omikron twin
9958FTP400P68

Rola fixă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând rezistența și durabilitatea necesare în condiții de exploatare intensive. Roata cu diametrul de 400 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 510 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 7200 kg la viteza de 4 km/h și 5000 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 10800 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.

400 mm
510 mm
7200 kg
400 mm
510 mm
7200 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 400 mm
Rola fixă 400 mm
Omikron twin
9958FTP400P68

Rola fixă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând rezistența și durabilitatea necesare în condiții de exploatare intensive. Roata cu diametrul de 400 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 510 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 7200 kg la viteza de 4 km/h și 5000 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 10800 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.

400 mm
510 mm
7200 kg
400 mm
510 mm
7200 kg