Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 400 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, fabricată din fontă cu bandă de poliuretan turnată. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă având diametrul de 40 mm, iar lungimea butucului este de 90 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 5000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 3000 kg la viteza de 4 km/h și 2500 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
FTP 400x80-Ø40 HL90
EAN
4031582319507
Număr material S4
199802486
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
3000 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
2500 kg
Capacitate de încărcare statică
5000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
23,6 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
40 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
400 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)