Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Stora este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu role pentru funcționare optimă, având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum cărucioare de cumpărături și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2370PJJ125P30-11
EAN
4031582365016
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,78 kg
Nume produs
Stora
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Housing
FormăFurcă
Subțire
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
201 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
100,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
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
Auto-curățare eficientă
Role de coridor cu piste auto-curățabile automat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 125 mm
Supratech
PJR 125x32-Ø12

Roata Supratech pentru roți orientabile are un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, cu o lungime a butucului de 34,9 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 12 mm. Corpul este fabricat din polipropilenă, iar banda de rulare din cauciuc termoplastic, echipată cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg