Roată 125 mm
Supratech
Număr comandă:
199030821
EAN:
4031582320534
Numărul produsului:
PJR 125x32-Ø12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Supratech pentru roți orientabile are un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, cu o lungime a butucu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Supratech pentru roți orientabile are un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, cu o lungime a butucului de 34,9 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 12 mm. Corpul este fabricat din polipropilenă, iar banda de rulare din cauciuc termoplastic, echipată cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.