Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
EAN:
4031582341935
Numărul produsului:
2477DYK100R05-28
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare durabilă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice