Rola pivotantă 100 mm
Agila
EAN:
4031582340525
Numărul produsului:
2470DYK100R05-28
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, me...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice