- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
-
Wielen per lagertype
Wielen per lagertype
Wiel 200 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en voorzien van een pneumatische band met lijnprofiel. Dit wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 20 mm diameter. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De dynamische draagkracht is 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlak van massief rubber, zwart met een breedte van 20 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgat diameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlak van massief rubber, zwart met een breedte van 30 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgat diameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, zwart loopvlak van 37 mm breed. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 45,5 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwarte uitvoering op een plaatstaal lichaam. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 320 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwarte uitvoering op een plaatstaal lichaam. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting, displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 400 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 400 mm met een loopvlakbreedte van 90 mm. De naaflengte bedraagt 129 mm met een asgat van 10 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 145 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 290 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm uit geschuimd polyurethaan. De naaflengte bedraagt 50 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur, werkbanken en steigers.
Wiel 160 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identieke loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 160 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 900 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 1800 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.
Wiel 260 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 260 mm met een loopvlakbreedte van 75 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 20 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 260 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimde polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 260 mm met een loopvlakbreedte van 75 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 25 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 389 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimde polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 389 mm met een loopvlakbreedte van 85 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 20 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 389 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 389 mm met een loopvlakbreedte van 85 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 25 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 50 mm
Het Duratech plus wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 50 mm met een naaflengte van 32 mm. De loopvlakbreedte bedraagt 26 mm en is uitgevoerd als dubbel geflensd met loopringen, terwijl de asgatdiameter 15 mm meet. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een statische draagkracht van 480 kg. De dynamische draagkracht bedraagt 240 kg bij 4 km/h en 200 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgat diameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt. Het loopvlak is van hetzelfde materiaal als het wiel zelf. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlakbreedte van 34 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgat diameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 48 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische belastbaarheid van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 65 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een glijlager. Dit wiel heeft een diameter van 65 mm, een loopvlakbreedte van 30 mm en een naaflengte van 34,5 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg is. Het wiel is specifiek ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een glijlager. Dit wiel heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg is. Het wiel is specifiek geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 100 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Het wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlakbreedte van 34 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgat diameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.