Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, specifiek ontworpen voor gebruik in castoren en transportapparatuur. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat een universele pasvorm garandeert. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en zorgt voor optimale slijtvastheid. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en lage wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1800 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 900 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, alsmede transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UOP160x50-Ø20
EAN
4031582396140
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
900 kg
Statisch draagvermogen
1800 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
1,01 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
160 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging