- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
-
Wielen per lagertype
Wielen per lagertype
Wiel 95 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 40 mm breed en heeft een diameter van 95 mm, een asgatdiameter van 20 mm en een naaflengte van 45 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 400 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 800 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is vervaardigd uit polyamide met een elastische band, zwarte, gevulkaniseerde loopvlak en beschikt over een rollager. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm, een asgatdiameter van 15 mm en een naaflengte van 58 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, met een naaflengte van 58 mm en een asgat van 15 mm diameter. Dit wiel is vervaardigd uit polyamide met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en uitgerust met een rollager. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij 4 km/h en de statische draagkracht 500 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, met een naaflengte van 45 mm en een asgat van 8,3 mm diameter. De constructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, uitgerust met precisie kogellagers. Het wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, transportapparatuur en machinebouw.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit thermoplastisch rubber op een polypropyleen wiellichaam. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg, waardoor het geschikt is voor rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 150 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h bedraagt, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 150 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm, een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, evenals een statische draagcapaciteit van 1000 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 100 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 40 mm, waarbij de asgatdiameter 15 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 600 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een diameter van 250 mm en een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 62 mm met een asgat van 25 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 1440 kg bij 4 km/h en 1200 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 2880 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zware AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, lucht- en ruimtevaartindustrie en medische apparatuur.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 70 mm breed en heeft een diameter van 82 mm, een naaflengte van 75 mm en een asgatdiameter van 17 mm. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg. Het wordt toegepast in diverse industrieën zoals lucht- en ruimtevaart, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 60 mm breed en heeft een diameter van 140 mm. De naaflengte bedraagt 65 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met afgedichte precisie kogellagers. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur, luchtvaartindustrie en zware transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 75 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak van 25 mm breed. De naaflengte bedraagt 26,5 mm met een asgat van 8 mm diameter en is uitgerust met een glijlager. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 60 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 120 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 150 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak van 32 mm breed. De naaf heeft een lengte van 36,5 mm met een asgat van 8 mm diameter en is uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 160 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polyamide met een gespoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 160 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgat diameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een statische draagkracht van 700 kg, terwijl de dynamische draagkracht 350 kg bedraagt bij 4 km/h en 300 kg bij 6 km/h snelheid, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 75 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 50 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 50 mm breed en heeft een diameter van 140 mm. De naaflengte bedraagt 55 mm met een asgat van 20 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 630 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1260 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en zware transportapparatuur.
Wiel 300 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 300 mm en is vervaardigd uit aluminium met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak van 55 mm breed. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, heeft een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 60 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel heeft een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, met een naaflengte van 26,5 mm en een asgatdiameter van 8 mm. Dit wiel is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn, waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wielmateriaal. Het wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg bedraagt.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 31 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een glijlager en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 85 mm, een loopvlakbreedte van 90 mm, een asgatdiameter van 17 mm en een naaflengte van 90 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 85 mm breed en heeft een diameter van 85 mm, een naaflengte van 95 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed en heeft een diameter van 85 mm. De naaflengte bedraagt 85 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met afgedichte precisie kogellagers. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportequipment.
Wiel 100 mm
Het Duratech silent wiel is vervaardigd uit dempend, hybride materiaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 36 mm uit polyamide materiaal. De naaflengte bedraagt 44 mm met een asgat van 12 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische belastbaarheid van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 320 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar geluidsdemping en betrouwbaarheid vereist zijn.
Wiel 125 mm
Het Duratech silent wiel is vervaardigd uit dempend, hybride materiaal met een polyamide loopvlak en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44 mm en de asgatdiameter is 12 mm, uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen waar geluidsdemping en betrouwbaarheid essentieel zijn.