- Home
-
Industrie
Industriële Wielen
Onze series
Wiel 160 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polyamide met een gespoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 160 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgat diameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een statische draagkracht van 700 kg, terwijl de dynamische draagkracht 350 kg bedraagt bij 4 km/h en 300 kg bij 6 km/h snelheid, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 75 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 50 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 50 mm breed en heeft een diameter van 140 mm. De naaflengte bedraagt 55 mm met een asgat van 20 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 630 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1260 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en zware transportapparatuur.
Wiel 300 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 300 mm en is vervaardigd uit aluminium met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak van 55 mm breed. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, heeft een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 60 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 85 mm, een loopvlakbreedte van 90 mm, een asgatdiameter van 17 mm en een naaflengte van 90 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 85 mm breed en heeft een diameter van 85 mm, een naaflengte van 95 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed en heeft een diameter van 85 mm. De naaflengte bedraagt 85 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met afgedichte precisie kogellagers. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportequipment.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlak van massief rubber, zwart met een breedte van 20 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgat diameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlak van massief rubber, zwart met een breedte van 30 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgat diameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, zwart loopvlak van 37 mm breed. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 45,5 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwarte uitvoering op een plaatstaal lichaam. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 320 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwarte uitvoering op een plaatstaal lichaam. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting, displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 400 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 400 mm met een loopvlakbreedte van 90 mm. De naaflengte bedraagt 129 mm met een asgat van 10 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 145 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 290 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm uit geschuimd polyurethaan. De naaflengte bedraagt 50 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur, werkbanken en steigers.
Wiel 160 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identieke loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 160 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 900 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 1800 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.
Wiel 260 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 260 mm met een loopvlakbreedte van 75 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 20 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 260 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimde polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 260 mm met een loopvlakbreedte van 75 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 25 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 389 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimde polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 389 mm met een loopvlakbreedte van 85 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 20 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 389 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 389 mm met een loopvlakbreedte van 85 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 25 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 54 mm en het wiel is voorzien van boren met sleutelgat met een asgat van 17 mm diameter. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgat diameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt. Het loopvlak is van hetzelfde materiaal als het wiel zelf. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlakbreedte van 34 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgat diameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 48 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische belastbaarheid van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.