- Home
-
Industrie
Industriële Wielen
Onze series
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 65 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een glijlager. Dit wiel heeft een diameter van 65 mm, een loopvlakbreedte van 30 mm en een naaflengte van 34,5 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg is. Het wiel is specifiek ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een glijlager. Dit wiel heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg is. Het wiel is specifiek geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 100 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Het wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlakbreedte van 34 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgat diameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 100 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identieke loopvlaksamenstelling en heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 43 mm en een naaflengte van 58 mm. De asgatdiameter bedraagt 20 mm en het wiel is uitgerust met een glijlager. De dynamische draagkracht is 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.
Wiel 60 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 20 mm breed en heeft een diameter van 60 mm. De naaflengte bedraagt 12 mm met een asgat van 20 mm diameter en is uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur, luchtvaartindustrie en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 20 mm breed en heeft een diameter van 80 mm. De naaflengte bedraagt 14 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers (RS/2RS). Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 140 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 280 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur, luchtvaartindustrie en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 25 mm breed en heeft een diameter van 80 mm. De naaflengte bedraagt 12 mm met een asgat van 25 mm diameter en is uitgerust met precisie kogellagers (RS/2RS). Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 320 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur, transportapparatuur en luchtvaartindustrie.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 92 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagcapaciteit van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, evenals een statische draagcapaciteit van 3360 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit thermoplastisch rubber op een polypropyleen wiellichaam. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polyamide met een gespoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm en een naaflengte van 58 mm, waarbij de asgat diameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met een rollager en biedt een dynamische draagkracht van 500 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 1000 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polyamide met een gespoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met een roestvrijstalen rollager. Dit wiel biedt een dynamische belastbaarheid van 500 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 1000 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak met een breedte van 75 mm. Dit wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgat diameter van 25 mm. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en zware transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, met een naaflengte van 45 mm en een asgat van 8 mm diameter. De polyamide wielkern is voorzien van een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, en uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 320 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 40 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 45 mm, waarbij de asgatdiameter 8 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 250 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 46 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 600 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals transportapparatuur, machinebouw en geautomatiseerde systemen.
Wiel 200 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 46 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 400 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 20 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 205 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 410 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 30 mm breed en heeft een diameter van 80 mm. De naaflengte bedraagt 28 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 180 kg bij een snelheid van 3 km/h en is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 85 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 80 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 70 mm breed en een diameter van 85 mm. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgat van 17 mm diameter, uitgerust met afgedichte precisie kogellagers. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg, geschikt voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportequipment.