Ontworpen voor maximale bewegingsvrijheid
Gebaseerd op onze bewezen oplossing voor de gezondheidszorg, is Linea aangepast voor industriële toepassingen. Het resultaat: onze Linea industrial – soepele bewegingen, verminderde belasting voor medewerkers, en aantoonbaar grotere efficiëntie – zelfs onder veeleisende industriële omstandigheden.
Of het nu in de auto-industrie, intralogistiek, of voedselverwerking is – Linea industrial is specifiek ontwikkeld om de handmatige handling van karren en apparatuur aanzienlijk ergonomischer en wendbaarder te maken.
Waarom kiezen voor Linea industrial?
Dit zwenkwiel heeft een robuust wiel van synthetisch materiaal, wat zorgt voor uitzonderlijke wendbaarheid – zelfs met zwaardere apparatuur. Het presteert beter dan conventionele industriële wielen op het gebied van handling en biedt uitstekende stabiliteit.
De voordelen van Linea industrial in ergonomie & wendbaarheid:
- Tot 60 procent minder duwkracht nodig vergeleken met conventionele industriële wielen – getest door verschillende van onze klanten
- Verminderde wrijving, verbeterde wendbaarheid en langere looptijden voor elektrische apparaten dankzij een gebogen PU loopvlak
- Uitstekende richtingsstabiliteit – zelfs op wisselende vloereigenschappen
- Minder rugblessures en minder uitvaltijd dankzij ergonomische handling
- Comfortabele vergrendelfunctie – eenvoudig te bedienen, zelfs met veiligheidsschoenen
Extra voordelen voor uw dagelijkse werkzaamheden:
- Duurzaam & onderhoudsarm: minder storingen, verhoogde beschikbaarheid
- Hygiënisch: gemakkelijk schoon te maken en ideaal voor schone productieomgevingen
- Stil: perfect voor moderne, geluidsgevoelige werkplekken
- Kleuropties en markeringen: lasergravures voor logo's, ESD-etikettering op wielkapjes, en gekleurde zwenkwielen – allemaal aanpasbaar aan uw wensen
- Naadloze vervanging: compatibele montagesystemen met metalen wielen
- ESD- en roestvrijstalen componenten: eenvoudig te integreren en duidelijk herkenbaar
Technische specificaties – gebouwd voor veeleisend gebruik
- Diameter: 100 mm, 125 mm, 150 mm
- Wiel: Spuitgegoten polyurethaan (PU), gebogen profiel
- Zwenkwiellichaam: Polyamide (PA) met vastgeschroefde metalen kern
- Temperatuurbereik: –20 °C tot +60 °C
- Hardheid: 92 Shore A (zachtere versies beschikbaar)
- Kleuren (standaard): RAL 3000, 9002, 7001, 7015, 9011
- Bevestigingsplaten: P30, R05, P62, P63
- Draagvermogen: tot 450 kg (Ø 150 mm)
Vergrendelingssystemen:
- Zwenkwielen met totale vergrendeling en richtingsvastzetter (alle maten)
- Gecombineerde vergrendeling (125 mm en 150 mm)
- Totale veiligheidsvergrendeling (100 mm)
Meer informatie is te vinden in onze Linea productbrochure.
Bewezen in de praktijk – vertrouwd door professionals
Talrijke industriële klanten vertrouwen al op Linea industrial. Hun feedback is duidelijk: Werknemers geven de voorkeur aan trolleys uitgerust met Linea – vanwege de merkbaar verbeterde handling en verminderde fysieke inspanning. Deze ergonomische oplossing blinkt consequent uit in directe vergelijking.
Neem contact op – en ervaar het verschil, samen met je team.