最大の動きの自由を実現するよう設計されています
医療分野で実証済みのソリューションを基に、Lineaは工業用途に適応されました。その結果:私たちのLinea industrial – スムーズな動き、従業員の負担軽減、そして実証済みの効率向上 – 厳しい工業条件下でも。
自動車産業、イントラロジスティクス、または食品加工においても – Linea industrialは、カートや機器の手動操作をより人間工学的かつ機敏にするために特別に開発されました。
なぜLinea industrialを選ぶのか
このキャスターは頑丈な合成素材の車輪を備えており、重い機器でも優れた操作性を保証します。従来の工業用キャスターに比べて操作性で優れており、卓越した安定性を提供します。
人間工学と操作性におけるLinea industrialの利点:
- 従来の工業用キャスターと比較して、最大60パーセントの押す力を削減 – 複数の顧客によるテスト済み
- 曲線状のPUトレッドにより、摩擦が減少し、操作性が向上し、電動機器の稼働時間が延長
- 優れた方向安定性 – 変化する床面の状態でも
- 人間工学に基づく取り扱いにより、腰痛の減少とダウンタイムの短縮
- 快適なロック機能 – 安全靴を履いていても操作が容易
日常業務における追加の利点:
- 耐久性があり、メンテナンスが少ない: 故障が少なく、可用性が向上
- 衛生的: 清掃が容易で、クリーン生産環境に最適
- 静音: 現代の騒音に敏感な職場に最適
- カラーオプションとマーキング: ロゴのレーザー刻印、車輪キャップのESDラベリング、カラーキャスター – すべてお客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能
- シームレスな交換: 金属キャスターとの互換性のある取り付けシステム
- ESDおよびステンレス部品: 簡単に統合でき、明確に識別可能
技術仕様 – 要求の厳しい使用に対応
- 直径: 100 mm, 125 mm, 150 mm
- 車輪: 射出成形ポリウレタン(PU)、曲線プロファイル
- キャスター本体: ボルト付き金属コアのポリアミド(PA)
- 温度範囲: –20 °C から +60 °C
- 硬度: 92 Shore A(より柔らかい版も利用可能)
- 色(標準): RAL 3000, 9002, 7001, 7015, 9011
- 取り付けプレート: P30, R05, P62, P63
- 耐荷重: 最大450 kg (Ø 150 mm)
ロックシステム:
- トータルロックと方向ロック付き回転キャスター(全サイズ)
- コンバインドロック(125 mmおよび150 mm)
- 安全性トータルロック(100 mm)
詳細情報は、当社のLinea製品パンフレットでご覧いただけます。
実績で証明され、専門家に信頼されています
多くの産業クライアントがすでにLinea industrialを信頼しています。彼らのフィードバックは明確です:従業員は、Lineaが装備されたトロリーを好みます。これは、明らかに改善された操作性と身体的負担の軽減によるものです。この人間工学的なソリューションは、直接比較で一貫して優れています。
お問い合わせください。そして、あなたのチームと共に違いを体験してください。