Projetado para máxima liberdade de movimento
Baseando-se na nossa solução comprovada para o setor de saúde, a Linea foi adaptada para servir aplicações industriais. O resultado: a nossa Linea industrial – movimentos suaves, esforço reduzido para os funcionários e eficiência gararantidamente maior – mesmo sob condições industriais exigentes.
Seja na indústria automotiva, intralogística ou processamento de alimentos – a Linea industrial foi desenvolvida especificamente para tornar o manuseio manual de carrinhos e equipamentos significativamente mais ergonômico e ágil.
Por que escolher a Linea industrial?
Este rodízio possui uma roda de material sintético robusto, garantindo manobrabilidade excecional – mesmo com equipamentos mais pesados. Ele supera os rodízios industriais convencionais em termos de manuseio e oferece estabilidade excecional.
As vantagens da Linea industrial em ergonomia & manobrabilidade:
- Até 60 por cento menos força de empurre necessária em comparação com rodízios industriais convencionais – testado por vários dos nossos clientes
- Atrito reduzido, manobrabilidade melhorada e tempos de funcionamento prolongados para dispositivos elétricos graças a um piso de PU curvado
- Excelente estabilidade direcional – mesmo em diferentes propriedades do solo
- Menos lesões nas costas e menos tempo de inatividade graças ao manuseio ergonómico
- Função de travagem confortável – fácil de operar mesmo com calçado de segurança
Benefícios adicionais para suas operações diárias:
- Durável & de baixa manutenção: menos quebras, maior disponibilidade
- Higiénico: fácil de limpar e ideal para ambientes de produção limpa
- Silencioso: perfeito para locais de trabalho modernos e sensíveis ao ruído
- Opções de cor e marcações: gravações a laser para logotipos, etiquetagem ESD em revestimentos de rodas, e rodízios coloridos – tudo personalizável às suas necessidades
- Substituição sem complicações: sistemas de montagem compatíveis com rodas de metal
- Componentes ESD e de aço inoxidável: fáceis de integrar e claramente identificáveis
Especificações técnicas – construídas para uso exigente
- Diâmetro: 100 mm, 125 mm, 150 mm
- Roda: Poliuretano (PU) moldado por injeção, perfil curvo
- Corpo do rodízio: Poliamida (PA) com núcleo de metal aparafusado
- Intervalo de temperatura: –20 °C a +60 °C
- Dureza: 92 Shore A (versões mais macias disponíveis)
- Cores (padrão): RAL 3000, 9002, 7001, 7015, 9011
- Placas de montagem: P30, R05, P62, P63
- Capacidade de carga: até 450 kg (Ø 150 mm)
Sistemas de travagem:
- Rodízios giratórios com travão total e travão direcional (todos os tamanhos)
- Travão combinado (125 mm e 150 mm)
- Travão total de segurança (100 mm)
Mais informações podem ser encontradas na nossa brochura do produto Linea.
Comprovado na prática – confiado por profissionais
Numerosos clientes industriais já confiam na Linea industrial. O feedback deles é claro: Os funcionários preferem carrinhos equipados com Linea – devido ao manuseio visivelmente melhorado e ao esforço físico reduzido. Esta solução de ergonomia destaca-se consistentemente em comparação direta.
Entre em contato – e experimente a diferença, junto com sua equipe.