자유로운 이동을 위한 설계
의료 현장에서 검증된 리네아 시리즈가 이제 산업 환경에 맞춰 새롭게 진화했습니다.
산업용 리네아는 작업자의 부담을 줄이고, 작업 효율을 높이며, 거친 작업 환경에서도 부드럽고 안정적인 이동을 가능하게 합니다.
자동차 생산, 물류, 식품 가공 등 다양한 산업 현장에서 카트와 장비를 보다 편하고 민첩하게 운반할 수 있도록 설계되었습니다.
왜 산업현장에서도 리네아일까요?
강화 합성소재 휠을 적용해, 무거운 장비도 가볍게 이동할 수 있습니다. 기존 산업용 캐스터보다 뛰어난 조작성과 탁월한 안정성을 제공합니다.
작업자에게는 더 편하게, 장비에는 더 효율적으로
- 실제 테스트 결과, 기존 제품보다 최대 60% 적은 힘으로 밀 수 있습니다. (고객 테스트 결과)
- 곡선형 PU 트레드로 마찰은 줄이고 전동 장비의 주행 시간은 연장
- 다양한 바닥에서도 뛰어난 방향 안정성
- 허리 부상 및 작업 중단 감소 – 인체공학적 설계
- 작업화 착용 시에도 쉽게 잠금 가능한 브레이크
작업 환경을 개선하는 부가 혜택
- 내구성 우수, 유지보수 간편 – 고장률 낮고 가동률 향상
- 위생적 – 세척이 쉽고 클린룸 환경에 적합
- 저소음 – 조용한 작업 환경에 최적
- 맞춤 가능 – 로고 레이저 각인, ESD 표기, 컬러 커스터마이징
- 기존 금속 캐스터와 호환 – 교체 용이
- ESD 및 스테인리스 부품 – 정전기 방지, 위생 환경 대응
기술 사양 – 산업 현장을 위한 설계
- 바퀴 지름: 100mm / 125mm / 150mm
- 바퀴: 곡선형 폴리우레탄(PU) 휠, 사출 성형 방식 적용
- 캐스터 본체: 금속 코어가 볼트로 고정된 폴리아미드(PA) 소재
- 사용 온도: –20°C ~ +60°C
- 경도: 92 Shore A (소프트 옵션도 가능)
- 표준 색상: RAL 3000 / 9002 / 7001 / 7015 / 9011
- 조립: 볼트홀, 튜브형, 플레이트 방식 (P30, R05, P62, P63)
- 하중: 최대 450kg (150mm 기준)
브레이크 시스템
- 회전+토탈락, 회전+디렉셔널락 (전 사이즈)
- 콤바인드 락 (125/150mm)
- 세이프티 토탈락 (100mm)
자세한 내용은 제품 브로셔를 참고해 주세요. (리네아 브로셔 바로가기)
현장에서 입증된 솔루션
많은 산업 현장 고객들이 이미 산업용 리네아를 사용하고 있으며, 작업자들은 더 적은 힘으로 보다 편안하게 장비를 이동할 수 있다고 평가합니다. 직접 비교 테스트에서도 항상 뛰어난 성능을 입증하고 있습니다.
더 편리하게, 더 정확하게, 더 편안하게. 산업용 리네아는 조용하고 신뢰할 수 있는 작업 효율과 인체공학을 한 단계 높여주는 이동 솔루션입니다.함께 경험해보세요. 문의하기.