Progettata per la massima libertà di movimento
Basandosi sulla nostra soluzione comprovata per il settore sanitario, Linea è stata adattata per servire applicazioni industriali. Il risultato: la nostra Linea industrial – movimenti fluidi, riduzione dello sforzo per i dipendenti e un'efficienza sensibilmente maggiore – anche in condizioni industriali impegnative.
Che sia nell'industria automobilistica, nell'intralogistica o nella lavorazione degli alimenti – Linea industrial è stata specificamente sviluppata per rendere la movimentazione manuale di carrelli e attrezzature significativamente più ergonomica e agile.
Perché scegliere Linea industrial?
Questa soluzione presenta una ruota in robusto materiale sintetico, garantendo un'eccezionale manovrabilità – anche con attrezzature più pesanti. Supera le ruote industriali convenzionali in termini di maneggevolezza e offre una stabilità eccezionale.
I vantaggi della Linea industrial in ergonomia & manovrabilità:
- Fino al 60 percento in meno di forza di spinta richiesta rispetto alle convenzionali ruote industriali – testato da diversi nostri clienti
- Attrito ridotto, migliorata manovrabilità e tempi di funzionamento prolungati per dispositivi elettrici grazie a un battistrada in PU con profilo convex
- Eccellente stabilità direzionale – anche su diverse tipologie di pavimento
- Meno infortuni alla schiena e meno tempi di inattività grazie alla movimentazione ergonomica
- Funzione di frenatura confortevole – facile da utilizzare anche con calzature di sicurezza
Ulteriori vantaggi per le vostre operazioni quotidiane:
- Durevole e a bassa manutenzione: meno guasti, maggiore disponibilità
- Igienica: facile da pulire e ideale per ambienti di produzione sensibili
- Silenziosa: perfetta per ambienti di lavoro moderni e sensibili al rumore
- Opzioni di colore e marcature: incisioni laser per loghi, etichettatura ESD sui coperchi laterali delle ruote, e ruote colorate – tutte personalizzabili secondo le vostre esigenze
- Sostituzione senza problemi: sistemi di montaggio compatibili con quelli delle ruote in metallo
- Componenti ESD e in acciaio inossidabile: facili da integrare e chiaramente identificabili
Specifiche tecniche – progettate per un uso impegnativo
- Diametro: 100 mm, 125 mm, 150 mm
- Ruota: Poliuretano (PU) stampato a iniezione, profilo curvo
- Corpo della ruota: Poliammide (PA) con nucleo metallico avvitato
- Intervallo di temperatura: –20 °C a +60 °C
- Durezza: 92 Shore A (versioni più morbide disponibili)
- Colori (standard): RAL 3000, 9002, 7001, 7015, 9011
- Piastre di montaggio: P30, R05, P62, P63
- Portata: fino a 450 kg (Ø 150 mm)
Sistemi di frenatura:
- Ruote girevoli con freno totale e blocco direzionale (tutte le dimensioni)
- Freno totale di sicurezza (100 mm)
Ulteriori informazioni possono essere trovate nella nostra brochure del prodotto Linea.
Testata nella pratica – approvata dai professionisti
Numerosi clienti industriali già si affidano alla Linea industrial. Il loro feedback è chiaro: I dipendenti preferiscono i carrelli equipaggiati con Linea – grazie alla maneggevolezza notevolmente migliorata e alla riduzione dello sforzo fisico. Questa soluzione ergonomica eccelle costantemente nel confronto diretto.
Mettiti in contatto – e sperimenta la differenza, insieme al tuo team.