Zaprojektowane dla maksymalnej swobody ruchu
Seria kół Linea została dostosowana do zastosowań przemysłowych, wykorzystując jednocześnie innowacje oparte na naszych doświadczeniach w sektorze opieki zdrowotnej. Rezultat: nasza Linea industrial to płynny ruch, zmniejszone obciążenie dla pracowników i odczuwalnie większa wydajność – nawet w wymagających warunkach przemysłowych.
Niezależnie od tego, czy działamy w przemyśle motoryzacyjnym, logistyce wewnątrzzakładowej, czy przetwórstwie spożywczym – Linea industrial została specjalnie opracowana, aby uczynić przemieszczanie wózków i sprzętu znacznie bardziej ergonomicznym i zwrotnym.
Dlaczego warto wybrać Linea industrial?
Ten zestaw kołowy jest wyposażony w wytrzymałe koło z tworzywa, które zapewnia wyjątkową zwrotność – nawet w przypadku ciężkiego sprzętu i dużych nośności. Przewyższa konwencjonalne kółka przemysłowe pod względem obsługi i oferuje doskonałą stabilność.
Zalety Linea industrial w ergonomii i manewrowości:
- Do 60 procent mniej siły potrzebnej do pchania w porównaniu do konwencjonalnych kółek przemysłowych – testy przeprowadzone przez kilku naszych klientów
- Zmniejszone tarcie, poprawiona manewrowość i wydłużony czas pracy urządzeń elektrycznych dzięki zastosowaniu zaokrąglonego kształtu bieżnika PU
- Doskonała stabilność toru jazdy – nawet na zmiennych parametrach podłoża
- Mniej urazów pleców i mniej przestojów dzięki ergonomicznemu użytkowaniu
- Wygodna funkcja blokady – łatwa w obsłudze nawet w obuwiu ochronnym
Dodatkowe korzyści dla codziennych operacji:
- Trwałe i niskonakładowe w utrzymaniu: mniej awarii, większa dostępność
- Higieniczne: łatwe do czyszczenia i idealne do środowisk o czystej produkcji
- Ciche: idealne dla nowoczesnych, wrażliwych na hałas miejsc pracy
- Opcje kolorystyczne i oznaczenia: grawerowanie laserowe logotypów, etykietowanie ESD na kapslach kół, i znakowanie kolorem – wszystko dostosowane do Twoich potrzeb
- Bezproblemowa wymiana: mocowania kompatybilne z kółkami metalowymi
- Komponenty ESD i nierdzewne: łatwe do zintegrowania i wyraźnie oznaczone.
Specyfikacja techniczna – stworzone do wymagającego użytku
- Średnica: 100 mm, 125 mm, 150 mm
- Koło: Wtryskiwany poliuretan (PU), profil zakrzywiony
- Widelec kółka: Poliamid (PA) z przykręcanym metalowym rdzeniem
- Zakres temperatur: –20 °C do +60 °C
- Twardość: 92 Shore A (dostępne bardziej miękkie warianty)
- Kolory (standardowe): RAL 3000, 9002, 7001, 7015, 9011
- Płyty montażowe: P30, R05, P62, P63
- Nośność: do 450 kg (Ø 150 mm)
Systemy blokujące:
- Kółka skrętne z blokadą pełną i blokadą kierunku jazdy (wszystkie rozmiary)
- Blokada podwójna (125 mm i 150 mm)
- Blokada typu safety total lock(100 mm)
Więcej informacji można znaleźć w naszej ulotce produktowej Linea.
Sprawdzone w praktyce – zdobyło zaufanie profesjonalistów
Liczni klienci przemysłowi już polegają na Linea industrial. Ich opinie są jasne: Pracownicy wolą wózki wyposażone w Linea – ze względu na zauważalnie lepszą obsługę i zmniejszony wysiłek fizyczny. To rozwiązanie ergonomiczne znacząco wyróżnia się w bezpośrednim porównaniu.
Skontaktuj się z nami – i, wraz ze swoim zespołem, sprawdź różnicę.