Designet til maksimal bevægelsesfrihed
Baseret på vores gennemprøvede løsning til sundhedssektoren er Linea blevet tilpasset til at tjene industrielle applikationer. Resultatet: vores Linea industrial – glidende bevægelser, reduceret belastning for medarbejdere og påviseligt større effektivitet – selv under krævende industrielle forhold.
Uanset om det er i bilindustrien, intralogistik eller fødevareforarbejdning – Linea industrial blev specifikt udviklet til at gøre manuel håndtering af vogne og udstyr betydeligt mere ergonomisk og smidig.
Hvorfor vælge Linea industrial?
Dette hjul har et robust hjul af syntetisk materiale, der sikrer enestående manøvredygtighed – selv med tungere udstyr. Det overgår konventionelle industrielle hjul med hensyn til håndtering og tilbyder enestående stabilitet.
Fordelene ved Linea industrial inden for ergonomi & manøvredygtighed:
- Op til 60 procent mindre skubkraft krævet sammenlignet med konventionelle industrielle hjul – testet af flere af vores kunder
- Reduceret friktion, forbedret manøvredygtighed og forlænget driftstid for elektriske enheder takket være en buet PU hjulbane
- Fremragende retningsstabilitet – selv på varierende gulvforhold
- Færre rygskader og mindre nedetid takket være ergonomisk håndtering
- Komfortabel låsefunktion – nem at betjene selv med sikkerhedsfodtøj
Yderligere fordele for din daglige drift:
- Holdbar & lav vedligeholdelse: færre nedbrud, øget tilgængelighed
- Hygiejnisk: nem at rengøre og ideel til rene produktionsmiljøer
- Støjsvag: perfekt til moderne, støjfølsomme arbejdspladser
- Farvemuligheder og mærkning: lasergraveringer til logoer, ESD-mærkning på hjul caps, og farvede hjul – alt kan tilpasses dine behov
- Problemfri udskiftning: kompatible monteringssystemer med stålhjul
- ESD og rustfri komponenter: nemme at integrere og tydeligt identificerbare
Tekniske specifikationer – bygget til krævende brug
- Diameter: 100 mm, 125 mm, 150 mm
- Hjul: Sprøjtestøbt polyurethan (PU), buet profil
- Hjul krop: Polyamid (PA) med boltet metal kerne
- Temperaturområde: –20 °C til +60 °C
- Hårdhed: 92 Shore A (blødere varianter tilgængelige)
- Farver (standard): RAL 3000, 9002, 7001, 7015, 9011
- Monteringsplader: P30, R05, P62, P63
- Belastning: op til 450 kg (Ø 150 mm)
Låsesystemer:
- Drejelige hjul med totalbremse og retningsbremse (alle størrelser)
- Kombineret bremse (125 mm og 150 mm)
- Sikkerhed totalbremse (100 mm)
Yderligere information kan findes i vores Linea produktbrochure.
Bevist i praksis – betroet af professionelle
Talrige industrielle kunder stoler allerede på Linea industrial. Deres feedback er klar: Medarbejdere foretrækker vogne udstyret med Linea – på grund af den mærkbart forbedrede håndtering og reducerede fysiske anstrengelse. Denne ergonomiske løsning udmærker sig konsekvent i direkte sammenligning.
Tag kontakt – og oplev forskellen sammen med dit team.