Entwickelt für maximale Bewegungsfreiheit
Basierend auf unserer bewährten Lösung aus dem Gesundheitswesen wurde Linea für industrielle Anwendungen adaptiert. Das Ergebnis: Linea industrial. Sie reduziert die Belastung für Mitarbeitende – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen – und steigert gleichzeitig nachweislich die Effizienz.
Ob in der Automobilindustrie, der Intralogistik oder in der Lebensmittelverarbeitung – Linea industrial wurde speziell entwickelt, um das manuelle Bewegen von Geräten und Wagen deutlich ergonomischer und wendiger zu gestalten.


Warum Linea industrial?
Die robuste Kunststoffrolle ermöglicht auch bei schwereren Geräten eine außergewöhnliche Manövrierbarkeit – weit überlegen gegenüber herkömmlichen Industrierollen – und überzeugt gleichzeitig durch hohe Stabilität.
Die Vorteile der Linea industrial in den Bereichen Ergonomie & Wendigkeit:
- Bis zu 60 Prozent weniger Kraftaufwand beim Schieben als bei herkömmlichen Industrierollen – bestätigt durch mehreren unserer Kunden
- Reduzierte Reibung, erhöhte Wendigkeit und verlängerte Betriebszeiten bei E-Geräten durch eine gewölbte PU-Lauffläche
- Hervorragende Spurtreue auch bei wechselnden Bodenverhältnissen
- Geringere Rückenschäden und Ausfallzeiten dank ergonomischer Handhabung
- Komfortable Feststellfunktion – auch mit Sicherheitsschuhen leicht bedienbar
Zusätzliche Stärken für Ihren Arbeitsalltag:
- Langlebig & wartungsarm: Weniger Ausfälle, höhere Verfügbarkeit
- Hygienisch: leicht zu reinigen und sehr gut für Clean-Production-Umgebungen geeignet
- Leise: Ideal für moderne, lärmsensible Arbeitsumgebungen
- Farbwahl und -markierungen: Lasergravuren für Logos, ESD-Kennzeichnungen auf Radkappe und farbliche Rollengestaltung – alles nach Kundenwunsch individualisierbar
- Einfacher Umstieg: Gleiche Befestigungssysteme wie bei Metallrollen
- ESD- und Edelstahlkomponenten: einfach integrierbar und visuell erkennbar
Technische Daten – für höchste Anforderungen
- Durchmesser: 100 mm, 125 mm, 150 mm
- Rad: Spritzgegossenes Polyurethan (PU), gewölbt
- Rollenkörper: Polyamid (PA) mit verschraubtem Metallkern
- Temperaturbereich: –20 °C bis +60 °C
- Härte: 92 Shore A (weichere Varianten möglich)
- Farben (Standard): RAL 3000, 9002, 7001, 7015, 9011
- Befestigungsplatten: P30, R05, P62, P63
- Traglast: bis 450 kg (bei Ø 150 mm)
Feststellsysteme:
- Schwenkrollen mit Total- und Richtungsfeststeller (alle Größen)
- Kombinierte Feststeller (125 mm und 150 mm)
- Safety Total Lock (100 mm)
Weitere Informationen finden Sie in unserer Linea Produktbroschüre.

Erprobt in der Praxis – geschätzt von Profis
Zahlreiche Kunden aus der Industrie setzen bereits auf Linea industrial. Das Feedback ist eindeutig: Mitarbeitende bevorzugen den Wagen mit Linea – wegen der spürbar besseren Steuerung und des geringeren Kraftaufwands. Die ergonomische Lösung überzeugt im direkten Vergleich – jedes Mal.
Kontaktieren Sie uns – und überzeugen Sie sich selbst – gemeinsam mit Ihrem Team.