Nuestra solución para la movilidad ergonómica

Linea industrial: Máxima maniobrabilidad – mínima tensión

Diseñado para máxima libertad de movimiento

Basado en nuestra solución probada para el sector sanitario, Linea ha sido adaptada para servir aplicaciones industriales. El resultado: nuestra Linea industrial – movimientos suaves, reducción de la tensión para los empleados, y una eficiencia demostrablemente mayor – incluso bajo condiciones industriales exigentes.

Ya sea en la industria automotriz, intralogística, o procesamiento de alimentos – Linea industrial fue desarrollada específicamente para hacer el manejo manual de carros y equipos significativamente más ergonómico y ágil.

¿Por qué elegir Linea industrial?

Esta rueda cuenta con un aro de material sintético robusto, asegurando una maniobrabilidad excepcional – incluso con equipos más pesados. Supera a las ruedas industriales convencionales en términos de manejo y ofrece una estabilidad sobresaliente.

Las ventajas de la Linea industrial en ergonomía & maniobrabilidad:

  • Hasta un 60 por ciento menos de fuerza de empuje requerida en comparación con ruedas industriales convencionales – probado por varios de nuestros clientes
  • Fricción reducida, maniobrabilidad mejorada y tiempos de funcionamiento prolongados para dispositivos eléctricos gracias a una banda de rodadura de PU curvada
  • Excelente estabilidad direccional – incluso en propiedades del suelo variables
  • Menos lesiones de espalda y menos tiempo de inactividad gracias al manejo ergonómico
  • Función de bloqueo cómoda – fácil de operar incluso con calzado de seguridad

Beneficios adicionales para sus operaciones diarias:

  • Duradero & de bajo mantenimiento: menos averías, mayor disponibilidad
  • Higiénico: fácil de limpiar e ideal para entornos de producción limpia
  • Silencioso: perfecto para lugares de trabajo modernos y sensibles al ruido
  • Opciones de color y marcados: grabados láser para logotipos, etiquetado ESD en tapones de aro, y ruedas de colores – todo personalizable según sus necesidades
  • Reemplazo sin problemas: sistemas de montaje compatibles con ruedas metálicas
  • Componentes ESD e inoxidables: fáciles de integrar y claramente identificables

Especificaciones técnicas – diseñadas para uso exigente

  • Diámetro: 100 mm, 125 mm, 150 mm
  • Aro: Poliuretano (PU) moldeado por inyección, perfil curvado
  • Cuerpo de la rueda: Poliamida (PA) con núcleo metálico atornillado
  • Rango de temperatura: –20 °C a +60 °C
  • Dureza: 92 Shore A (versiones más suaves disponibles)
  • Colores (estándar): RAL 3000, 9002, 7001, 7015, 9011
  • Placas de montaje: P30, R05, P62, P63
  • Capacidad de carga: hasta 450 kg (Ø 150 mm)

Sistemas de frenado:

  • Ruedas giratorias con freno total y freno direccional (todos los tamaños)
  • Freno combinado (125 mm y 150 mm)
  • Freno total de seguridad (100 mm)

Puede encontrar más información en nuestro folleto de productos Linea.

Probado en la práctica – confiado por profesionales

Numerosos clientes industriales ya confían en la Linea industrial. Sus comentarios son claros: Los empleados prefieren los carros equipados con Linea, debido a la notable mejora en el manejo y la reducción del esfuerzo físico. Esta solución ergonómica destaca consistentemente en la comparación directa.

Póngase en contacto y experimente la diferencia, junto con su equipo.

Contacte con nosotros sobre Linea industrial
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.