Navrženo pro maximální volnost pohybu
Na základě našeho osvědčeného řešení pro zdravotnický sektor byla Linea přizpůsobena pro průmyslové aplikace. Výsledek: Linea industrial – plynulé pohyby, snížená námaha pro zaměstnance a prokazatelně větší efektivita – i za náročných průmyslových podmínek.
Ať už v automobilovém průmyslu, intralogistice nebo zpracování potravin – Linea industrial byla speciálně vyvinuta, aby manuální manipulace s vozíky a vybavením byla výrazně ergonomičtější a agilnější.
Proč si vybrat Linea industrial?
Toto kolečko má robustní běhoun ze syntetického materiálu, které zajišťuje výjimečnou manévrovatelnost – i s těžším vybavením. Překonává konvenční průmyslová kola z hlediska manipulace a nabízí vynikající stabilitu.
Výhody Linea industrial v ergonomii & manévrovatelnosti:
- Až o 60 procent méně síly potřebné k tlačení ve srovnání s konvenčními průmyslovými koly – testováno několika našimi zákazníky
- Snížené tření, zlepšená manévrovatelnost a prodloužená doba provozu pro elektrická zařízení díky zakřivenému PU běhounu
- Vynikající směrová stabilita – i na různých typech povrchu
- Méně namáhní zad a méně prostojů díky ergonomickému ovládání
- Pohodlná uzamykací funkce – snadno ovladatelná i s bezpečnostní obuví
Další výhody pro vaše každodenní operace:
- Odolné & nenáročné na údržbu: méně poruch, zvýšená dostupnost
- Hygienické: snadno čistitelné a ideální pro prostředí s čistým prostředím
- Tiché: perfektní pro moderní, na hluk citlivá pracoviště
- Možnosti barev a značení: laserové gravírování pro loga, ESD značení na krytech kol a možnost vlastního designu – vše přizpůsobitelné vašim potřebám
- Bezproblémová výměna: kompatibilní montážní systémy s nemocničními koly
- ESD a nerezové komponenty: snadno integrovatelné a jasně identifikovatelné
Technické specifikace – navrženo pro náročné použití
- Průměr: 100 mm, 125 mm, 150 mm
- Kolo: Vstřikovaný polyuretan (PU), zakřivený profil
- Běhoun kolečka: Polyamid (PA) s přišroubovaným kovovým jádrem
- Teplotní rozsah: –20 °C až +60 °C
- Tvrdost: 92 Shore A (měkčí verze k dispozici)
- Barvy (standardní): RAL 3000, 9002, 7001, 7015, 9011
- Montážní plotny: P30, R05, P62, P63
- Nosnost: až 450 kg (Ø 150 mm)
Brzdové systémy:
- Otočná kola s totální brzdou a směrovou brzdou (všechny velikosti)
- Kombinovaná brzda (125 mm a 150 mm)
- Bezpečnostní totální brzda (100 mm)
Další informace naleznete v našich produktových brožurách Linea.
Osvědčeno v praxi – důvěřováno profesionály
Mnoho zákazníků v průmyslovém sektoru již spoléhá na Linea industrial. Jejich zpětná vazba je jasná: Zaměstnanci preferují vozíky vybavené Linea – díky znatelně lepší manipulaci a snížené fyzické námaze. Toto ergonomické řešení se důsledně osvědčuje v přímém srovnání.
Kontaktujte nás – a zažijte ten rozdíl spolu se svým týmem.