Notre solution pour une mobilité ergonomique

Linea industrielle : Manœuvrabilité maximale pour un effort minimal

Conçue pour offrir une liberté de mouvement maximale

S’appuyant sur notre solution éprouvée pour le secteur de la santé, la roulette Linea a été adaptée pour répondre aux besoins des applications industrielles. Le résultat : la Linea industrielle offre des mouvements fluides et réduit l’effort pour les employés pour une efficacité nettement accrue, même dans des environnements industriels exigeants.

Que ce soit dans l’industrie automobile, l’intralogistique ou l’agroalimentaire, la Linea industrielle a été spécifiquement développée pour rendre la manipulation manuelle des chariots et équipements nettement plus ergonomique et facile.

Pourquoi choisir la Linea industrielle ?

Cette roulette est dotée d’une roue en matériau synthétique robuste, garantissant une manœuvrabilité optimale, même avec des équipements plus lourds. Elle surpasse les roulettes industrielles conventionnelles en termes de maniabilité et offre une grande stabilité.

Les avantages de la Linea industrielle en ergonomie et en manœuvrabilité :

  • Jusqu'à 60% de force de poussée en moins requise par rapport aux roulettes industrielles conventionnelles, testées par plusieurs de nos clients
  • Friction réduite, manœuvrabilité améliorée et autonomie prolongée pour les appareils électriques grâce à un bandage en PU courbé
  • Excellente stabilité directionnelle même sur différents types de sols
  • Moins de risques de blessures au dos et moins de temps d'arrêt grâce à une manipulation ergonomique
  • Fonction de verrouillage optimale facile à utiliser même avec des chaussures de sécurité

Les avantages supplémentaires pour vos opérations quotidiennes :

  • Durabilité et entretien facilité : moins de pannes et une longévité accrue
  • Hygiénique : facile à nettoyer et idéale pour les environnements nécessitant une propreté permanente
  • Silencieuse : parfaite pour les lieux de travail modernes et sensibles au bruit
  • Options de couleurs et marquages : gravures au laser pour logos, étiquetage ESD sur les flasques de roue et roulettes colorées personnalisables selon vos besoins
  • Remplacement facilité : systèmes de montage compatibles avec des roulettes métalliques
  • Composants ESD et inoxydables : faciles à intégrer et à identifier

Spécifications techniques : Conçues pour un usage dans des milieux exigeants

  • Diamètres : Ø100 mm, Ø125 mm, Ø150 mm
  • Roue : Polyuréthane (PU) injecté, profil courbé
  • Corps de roue : Polyamide (PA) avec roulements à billes de précision
  • Température : –20 °C à +60 °C
  • Dureté : 92 Shore A (versions plus souples disponibles)
  • Couleurs (standards) : RAL 3000, 9002, 7001, 7015, 9011
  • Platines : P30, R05, P62, P63
  • Capacité de charge : jusqu'à 450 kg (Ø150 mm)

Systèmes de blocage :

  • Roulettes pivotantes avec blocage total et blocage directionnel (toutes tailles)
  • Blocage combiné (Ø125 mm et Ø150 mm)
  • Blocage total de sécurité (100 mm)

Des informations supplémentaires sont disponibles dans notre brochure produit Linea.

Prouvé en pratique, approuvé par les professionnels

De nombreux clients dans l’industrie font déjà confiance à la Linea industrielle. Leur retour est clair : les employés préfèrent les chariots équipés de la Linea en raison d’une meilleure manœuvrabilité et d’un effort physique réduit. Cette solution ergonomique se distingue constamment lors des comparaisons.

Contactez-nous et ressentez la différence avec toute votre équipe.

Contactez-nous à propos de Linea industrial
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.