Diseñado para máxima libertad de movimiento
Basado en nuestra solución probada para el sector sanitario, Linea ha sido adaptada para servir aplicaciones industriales. El resultado: nuestra Linea industrial – movimientos suaves, reducción de la tensión para los empleados, y una eficiencia demostrablemente mayor – incluso bajo condiciones industriales exigentes.
Ya sea en la industria automotriz, intralogística, o procesamiento de alimentos – Linea industrial fue desarrollada específicamente para hacer el manejo manual de carros y equipos significativamente más ergonómico y ágil.
¿Por qué elegir Linea industrial?
Esta rueda cuenta con un aro de material sintético robusto, asegurando una maniobrabilidad excepcional – incluso con equipos más pesados. Supera a las ruedas industriales convencionales en términos de manejo y ofrece una estabilidad sobresaliente.
Las ventajas de la Linea industrial en ergonomía & maniobrabilidad:
- Hasta un 60 por ciento menos de fuerza de empuje requerida en comparación con ruedas industriales convencionales – probado por varios de nuestros clientes
- Fricción reducida, maniobrabilidad mejorada y tiempos de funcionamiento prolongados para dispositivos eléctricos gracias a una banda de rodadura de PU curvada
- Excelente estabilidad direccional – incluso en propiedades del suelo variables
- Menos lesiones de espalda y menos tiempo de inactividad gracias al manejo ergonómico
- Función de bloqueo cómoda – fácil de operar incluso con calzado de seguridad
Beneficios adicionales para sus operaciones diarias:
- Duradero & de bajo mantenimiento: menos averías, mayor disponibilidad
- Higiénico: fácil de limpiar e ideal para entornos de producción limpia
- Silencioso: perfecto para lugares de trabajo modernos y sensibles al ruido
- Opciones de color y marcados: grabados láser para logotipos, etiquetado ESD en tapones de aro, y ruedas de colores – todo personalizable según sus necesidades
- Reemplazo sin problemas: sistemas de montaje compatibles con ruedas metálicas
- Componentes ESD e inoxidables: fáciles de integrar y claramente identificables
Especificaciones técnicas – diseñadas para uso exigente
- Diámetro: 100 mm, 125 mm, 150 mm
- Aro: Poliuretano (PU) moldeado por inyección, perfil curvado
- Cuerpo de la rueda: Poliamida (PA) con núcleo metálico atornillado
- Rango de temperatura: –20 °C a +60 °C
- Dureza: 92 Shore A (versiones más suaves disponibles)
- Colores (estándar): RAL 3000, 9002, 7001, 7015, 9011
- Placas de montaje: P30, R05, P62, P63
- Capacidad de carga: hasta 450 kg (Ø 150 mm)
Sistemas de frenado:
- Ruedas giratorias con freno total y freno direccional (todos los tamaños)
- Freno combinado (125 mm y 150 mm)
- Freno total de seguridad (100 mm)
Puede encontrar más información en nuestro folleto de productos Linea.
Probado en la práctica – confiado por profesionales
Numerosos clientes industriales ya confían en la Linea industrial. Sus comentarios son claros: Los empleados prefieren los carros equipados con Linea, debido a la notable mejora en el manejo y la reducción del esfuerzo físico. Esta solución ergonómica destaca consistentemente en la comparación directa.
Póngase en contacto y experimente la diferencia, junto con su equipo.