-
160 mm
-
200 kg
-
200 mm
旋回キャスター 160 mm
Alpha, 3470PJP160P63
旋回キャスター, プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸, ダストガード, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング
-
80 mm
-
200 kg
-
108 mm
旋回キャスター 80 mm
347SUOJ080P62 180°
バネ荷重方向ロック付旋回キャスター, プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸, ダストガード, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリアミド、スレッドガード付、ローラーベアリング
-
125 mm
-
300 kg
-
161 mm
旋回キャスター 125 mm
Alpha, 8470UOO125P63 WT43
旋回キャスター, フレーム:ステンレス、 旋回ヘッド :ダブルボールレース ナット付ホイール軸 , プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリアミド、プレーンベアリング
-
65 mm
-
80 kg
-
76 mm
ホイールブレーキ付旋回キャスター 65 mm
Linea, 5925UAI065L51-10 RAL9002
ホイールブレーキ付旋回キャスター, ハウジング:ポリアミド, 家具用フィッティングのブラインド穴. ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、プレーンベアリング
-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
逆方向ロック付きの旋回キャスター 200 mm
ステンレス製,
Scout, 814SUFC200P60 180°
バネ荷重方向ロック付旋回キャスター, プレートによる取付け. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
-
300 mm
-
2,000 kg
-
355 mm
トータルロック付旋回キャスター 300 mm
Kappa, 9682FTP300P64-80
トータルロック付旋回キャスター(キャスターの前方部分), ハウジングとプレート:溶接、 亜鉛メッキ、青色パッシベーション、 単一シール付きダブルボールベアリング旋回ヘッド、ねじ付きのキングピンロックナット付き、ナット付きホイール , プレートによる取付け. ホイールセンター:鋳鉄 タイヤ:ポリウレンタン、鋳物、精密ボールベアリング
-
150 mm
-
135 kg
-
177 mm
-
150 mm
-
135 kg
-
177 mm
Swivel Castors with central, wheel or directional lock 150 mm
Forma, 694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
Swivel castor, central lock with three positions: directional lock, wheel lock and free movement, housing made of alu die-casting, powder coated, カム穴付ステム. ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ゴムタイヤ、ノンマーキング加工、精密ボールベアリング
-
125 mm
-
125 kg
-
166 mm
Swivel Castors with wheel or directional lock 125 mm
Forma, 694CUFP125P33 grey
ホイールブレーキと方向ロック機能を備えた旋回キャスター, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ゴムタイヤ、ノンマーキング加工、精密ボールベアリング
-
75 mm
-
75 kg
-
103 mm
旋回キャスター 75 mm
Levina light, 5220PJO075L51-10
旋回キャスター, Housing made of glass-filled Polyamide, 家具用フィッティングのブラインド穴. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、プレーンベアリング