サービス
研究開発のソリューション
当社のCADサービスにより、貴重な勤務時間を節約し、開発プロセスの効率を高めます。さらに、私たちは、オンラインライブラリで24時間いつでも、迅速かつ便利に利用可能なTENTE製品群があります。
私たちは、いくつかの2Dおよび3Dデータフォーマットを使用して設計および開発部門をサポートし、必要に応じてチームを通してサポートを提供することができます。
設計の定義原理は、システムコンセプトです。私たちの製品の世界は、適応と統合の可能性を特徴としています。インテリジェントモジュラーシステムとして、機能的で要件の個々の実装に大きな自由を提供します。これを超えて、当社のエンジニアは、将来の市場向けに専用のモビリティソリューションを設計するために、効率的な共同開発のための有能なパートナーとしてご利用いただけます。
エンジニアリングとデザインの完璧な組み合わせには、我々の原動力です。これは、当社が何度も何度も受賞した多くの賞にも反映されています。これらには、レッドドットデザイン賞、ユニバーサルデザイン賞、iFプロダクトデザイン賞も含まれています。
キャスターや車輪の日常的な使用は、それ自体を基準としていません。 したがって、テストの要求は、その用途に固有の仕様の要件をはるかに上回ることがよくあります。テスト・ラボでは、ホイール、キャスター、または個々のコンポーネントのいずれであっても、すべての部品が大幅に高い要求に耐えなければなりません。 例えば、我々は、チャンバー内でサンプルを耐熱試験しています。そこでは、極端な温度下で、製品はあらゆる種類の引張および圧縮試験を受けています。さらに、標準よりも高い圧力での静的および動的負荷容量も確認しています。連続旋回および衝撃試験中に荷重を変更する場合も同様です。また、お客様の仕様に応じてさまざまな表面との製品の相互作用をテストします。
当社のキャスターとホイールは、腐食量の分析や過酷な塩水噴霧試験の際に長寿と耐久性を証明する必要があります。 結果、ソリューションは、プレミアム品質になり、アプリケーションのモビリティが向上することが証明されています。
あなたの会社がどこに位置していても、私たちは5大陸で適正ななサポートを提供しています。あなたの国の文化的特徴を理解し、ネイティブスピーカーとして完璧なサポートを提供できる経験豊富なソリューションエキスパートに頼ることができます。
当社のグローバルネットワークでは、問題解決の専門知識を駆使して迅速にお客様の懸念事項に対応することができます。
オーダーピッキング、プロセスコントロール、部品のトラッキングで製品識別ソリューションを実装しようとする場合は、それに応じて製品を実装することができます。
プロセスの並び替えや修復を簡素化し、運用コストを削減するために、製造上の透明性を高める機会をお持ちください。 要求に応じて、すべての関連情報を含む個々のデータマトリックスコード(DMX)でお客様の製品にラベルを付けることができます。モデル年、製造指図、注文番号などの重要なデータを使用したデジタル識別により、手間のかからないデータ処理が保証され、複雑ではない長期にわたる製品の識別が保証されます。