旋回キャスター, Housing made of glass-filled Polyamide, 家具用フィッティングのブラインド穴. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、プレーンベアリング
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 75 mm |
ホイール幅 | 25 mm |
ピンの穴径 | 10 mm |
技術データ
ホイール径
75 mm
ホイール幅
25 mm
ピンの穴径
10 mm
オフセット
27 mm
旋回径
129 mm
取付高
103 mm
耐荷重
75 kg
耐熱温度
- 10 / + 40 °C
規格
EN_12530
重さ
0.136 kg
旋回半径
65 mm
タイヤの硬さ
A 87 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
旋回キャスター