技術データ
Delta twin
簡単な操作性
旋回部へ精密ボールベアリング搭載。
最適化された操作性
双輪キャスターは高い操作性を備えています。
低振動搬送
優れた衝撃吸収性を備えたエクストラソフトホイール。
安全な停止
トータルロックはホイール部と旋回部を同時にロックします。
人間工学的に優しい使用
回転抵抗を最適化したホイールは、ユーザーの負担を軽減します。
カラーマッチング
製品デザインに合った配色が可能です。
テスト済みの品質
自社のテストラボで欧州規格に準拠したテストを行っています。
低摩耗ホイール
非常に低い磨耗性を持つ硬質プラスチックホイールです。
連続した使用
連続した移動のため旋回ベアリングは封止されています。
頑丈な構造
高荷重用重鋼製ハウジング。
頑丈なハウジング
高荷重と低床の双輪キャスター。
静かな転がり
特に静かな作業環境のためのソフトホイール。
ノンマーキング移動
磨耗が少なく、洗浄の必要性が少ないホイールです。
汚れの無い動作
長期間に渡る床との接触でも汚れません。
部品交換による資源節約
ネジ軸はホイールの変更を可能にします。
無害な材料
RoHSとREACH規制に準拠しています。多環芳香族炭化水素やクロミウム(VI)を含んでおりません。
負荷分散によるフロアの保護
2つのホイールが荷重を分配し、フロアへの影響を最小限に抑えます。
製品とサポート
関連ケースとコンピテンシー